VCBL-S6-CUP 130x30x25 TV
Onderdeelnr.: 10.01.12.04654
Blokzuiger voor console SCM/Morbidelli - Type 6
| Dimension (LxW) | 130x30 |
| Height H | 25 (mm) |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 30 mm |
| B1 | 130 mm |
| H | 25 mm |
| H1 | 39,5 mm |
| H2 | 17 mm |
| L | 130 mm |
| L1 | 136,5 mm |
| R1 | 55 mm |
Documentatie
Documentatie