Schmalz

Bestelinformatie

The Innospann modular system can be constructed from two basic modules: 

  • Innospann Mono-Base ISMB or Innospann Quad-Base ISQB 
  • Innospann Suction Cup ISCUP 

The different versions of the articles can be freely combined and extended. Cup, base and spacer rings are delivered separately. 

Available spare parts: see Innospann accessories and spare parts 

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

ISMB-R 96x96x15 15/30

Onderdeelnr.: 10.01.15.00286

Mono-Base voor rastertafel

Dimension (LxW)96x96
Base area96 x 96 mm
Length L96 (mm)
Width B96 (mm)
Height H15 (mm)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 96  mm
d 60  mm
H 15  mm
L 96  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Weight 0,13  kg
Documentatie

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen