HT-SG A3 I 10 31 G3/8-AG AV VS
Onderdeelnr.: 10.07.06.00596
Houder voor zuignap
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Connection 1 | Kogelkop 28,5 mm |
| Shape | integrated nozzle |
| Suction cup connection | G3/8"-AG |
| Product family | HT-SG-I |
| Additional function | Atmospheric ventilation |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 31 mm |
| B1 | 73 mm |
| B2 | 32 mm |
| D | 28,5 mm |
| G2 | G3/8"-AG |
| G4 | G1/8"-F |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 63,8 mm |
| L | 45,5 mm |
| L1 | 90,05 mm |
| L2 | 67 mm |
| L3 | 13 mm |
| LG2 | 22 mm |
| SW1 | 22 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 238,9 g |
| Product family | HT-SG-I |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie