Schmalz

Bestelinformatie

De FSTE veerplunjer wordt geleverd als een aansluitklaar product.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FSTE M3-IG 5

Onderdeelnr.: 10.01.02.00613

Veerstoter met demping en hoogtecompensatie

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionM3-IG
Product familyFSTE
Spring stroke Z5 (mm)
Tightening torque (max)4 (Nm)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
G1 M3-F
G2 M3-IG
G3 M6x0.75-M
H 33,5  mm
H2 15  mm
LG1 3,8  mm
LG2 6  mm
LG3 10  mm
SW1 10  mm
SW2 4,5  mm
SW3 7  mm
Z (Stroke) 5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Spring rate 0,6  N/mm
Spring pretension 1,49  N
Spring force center 2,98  N
Vertical load 550  N
Horizontal load 47  N
Tightening torque (max) 4  Nm
Weight 9  g
Operating temperature 0 ... 80 °C
Product family FSTE
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen