SAUG-ANB G1/4-AG 140
Onderdeelnr.: 10.01.03.00291
Zuigerverbind. (star)
Suction cup connection | G1/4"-AG |
Length L | 140 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
G1 | G1/4"-M |
G2 | G1/4"-IG |
L | 140 mm |
L1 | 130 mm |
SW1 | 17 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie