VRS-PL-80x40 G1/2-IG MO-PROF
Onderdeelnr.: 25.09.06.00010
Koppelplaat
Width B | 40 (mm) |
Height H | 8 (mm) |
Length L | 80 (mm) |
Thread G1 | G1/2"-F |
Utilization design | Mounting section |
Weight | 170 (g) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 40 mm |
d | 6,5 mm |
G1 | G1/2"-F |
H | 8 mm |
L | 80 mm |
X1 | 70 mm |
Y1 | 30 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie