- NIEUW
HTR-SL-133-MP-HMK
Onderdeelnr.: 10.07.10.50025
Slanghouder
Mounting | Mounting plate |
Length L | 187 (mm) |
Height H | 216 (mm) |
Utilization design | Hose management set |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 82,5 mm |
B2 | 47 mm |
d | 10 mm |
H | 216 mm |
L | 187 mm |
X | 60 mm |
Y | 60 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie