WN-E AKUST -1...0 AC
Onderdeelnr.: 10.07.05.00012
Waarschuwingsinrichting akoestisch-elektronisch voor de controle van vacuümsystemen
| Length L | 82 (mm) |
| Width B | 80 (mm) |
| Height H | 85 (mm) |
| Function | akoestisch |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Current type | A.C. alternating current |
| Voltage | 200-280V - AC |
| Cable length Lk | 3 (m) |
| Length vacuum tube | 1.3 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 80 mm |
| d | 10,4 mm |
| H | 85 mm |
| L | 82 mm |
| L1 | 110,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Voltage | 200-280V - AC |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie