ADAP-VS M5-AG-1.3x16
Onderdeelnr.: 10.06.02.00299
Aansluitadapter voor vacuümaansluiting (gemonteerd)
Thread G1 | M5-M |
Internal diameter d | 1.3 (mm) |
Length L | 16 (mm) |
Utilization design | Vacuum switch |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
G1 | M5-M |
H | 12 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Measuring range | bar |
Weight | 4,5 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie