VS-V-SD 60 M3-AG
Onderdeelnr.: 10.06.02.00258
Vacuümschakelaar in miniatuurformaat met digitaal uitgangssignaal
Switching point | - 600 |
Connection | M3-AG |
Measuring range [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
Cable length Lk | 3 (m) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 9,5 mm |
G1 | M3-M |
H | 16,9 mm |
H2 | 9,9 mm |
L | 21 mm |
LG1 | 3 mm |
Lk | 3 m |
SW1 | 8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Measured medium | Niet-agressieve gassen en droge olievrije lucht |
Measuring range [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
Max. overpressure safety | 5 bar |
Repeatability | ± 1% van meetbereik |
Hysteresis | Vast: ca. 20 mbar |
Inputs / outputs | 1 digital |
Switching capacity max. | 60 mA |
Switching point | - 600 |
Indication | LED |
Electrical connection | Kabel |
Connection | M3-AG |
Voltage | 10-24V DC |
Protection type IP | IP 40 |
Temperature influence | ± 3% van meetbereik |
Operating temperature | 0 ... 50 °C |
Weight | 5 g |
Product family | VS-V-SD |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie