Schmalz

Onderdelen zuiggrijpers voor SCG

Filterresultaten

Suction cup material

1 - 10 van 20 resultaten

BCG 20 SI-MD-55 SC085

Onderdeelnr.: 10.01.06.04558

Balgzuiger (rond) voor grote volume- stroom met optimale aanpassing aan oneffenheden in de ondergrond

Size20
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
BCG 20 SI-HD-65 SC085

Onderdeelnr.: 10.01.06.04845

Balgzuiger (rond) voor grote volume- stroom met optimale aanpassing aan oneffenheden in de ondergrond

Size20
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
BCG 20 NBR-ESD-55 SC085

Onderdeelnr.: 10.01.06.04573

Balgzuiger (rond) voor grote volume- stroom met optimale aanpassing aan oneffenheden in de ondergrond

Size20
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
BCG 30 SI-MD-55 SC085

Onderdeelnr.: 10.01.06.04559

Balgzuiger (rond) voor grote volume- stroom met optimale aanpassing aan oneffenheden in de ondergrond

Size30
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
BCG 30 SI-HD-65 SC085

Onderdeelnr.: 10.01.06.04846

Balgzuiger (rond) voor grote volume- stroom met optimale aanpassing aan oneffenheden in de ondergrond

Size30
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
BCG 30 NBR-ESD-55 SC085

Onderdeelnr.: 10.01.06.04574

Balgzuiger (rond) voor grote volume- stroom met optimale aanpassing aan oneffenheden in de ondergrond

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
BCG 40 SI-MD-55 SC095

Onderdeelnr.: 10.01.06.04560

Balgzuiger (rond) voor grote volume- stroom met optimale aanpassing aan oneffenheden in de ondergrond

Size40
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
BCG 40 SI-HD-65 SC095

Onderdeelnr.: 10.01.06.04847

Balgzuiger (rond) voor grote volume- stroom met optimale aanpassing aan oneffenheden in de ondergrond

Size40
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
BCG 40 NBR-ESD-55 SC095

Onderdeelnr.: 10.01.06.04575

Balgzuiger (rond) voor grote volume- stroom met optimale aanpassing aan oneffenheden in de ondergrond

Size40
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
BCG 50 SI-MD-55 SC095

Onderdeelnr.: 10.01.06.04561

Balgzuiger (rond) voor grote volume- stroom met optimale aanpassing aan oneffenheden in de ondergrond

Size50
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen