ADP-E-UNI 20 SET
Onderdeelnr.: 10.01.17.00420
Opname-elementen voor niet vlakke componenten. Voor de door de klant
Size | 20 |
Shape | Rectangular |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 15 mm |
H | 4 mm |
L | 23 mm |
L2 | 19 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Size | 20 |
Material | Steel |
Weight | 12,5 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie