ADP-E-TRI 50 SET
Onderdeelnr.: 10.01.17.00422
Opname-elementen voor cilindrische componenten
Size | 50 |
Shape | Triangle |
Workpiece diameter (min.) | 19 (mm) |
Workpiece diameter (max.) | 30 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 40 mm |
H | 6 mm |
L | 26 mm |
L2 | 21 mm |
WD2 | 19 mm |
Workpiece diameter (max.) | 30 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Size | 50 |
Material | Steel |
Weight | 48 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie