FLAN-PL 55x9.5-JP1
Onderdeelnr.: 10.01.30.00194
Flensplaat (rond)
Outside diameter D | 55 (mm) |
Length L | 9.5 (mm) |
Size | JP1 |
Thread G1 | G3/8"-F |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
d1 | 4,5 mm |
d2 | 5,5 mm |
d3 | 6,6 mm |
d4 | 4,5 mm |
D | 55 mm |
Dmk | 25 mm |
D mk1 | 31,5 mm |
D mk2 | 40 mm |
D mk3 | 46 mm |
D mk4 | 48 mm |
G1 | G3/8"-F |
G2 | M4-IG |
L | 9,5 mm |
L3 | 6,3 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
Weight | 27 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Informatie over de flensplaat
De flensplaten worden gebruikt om de vacuum end effector aan te sluiten op de robot.