EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P
Onderdeelnr.: 10.05.01.00289
Elektromagnetische klep EMV voor directe besturing van perslucht
Nominal size | 2.5 (mm) |
Voltage DC | 24 V - DC |
Function valve | 3/2 multiway valve |
Control valve | Normally closed |
Connection thread | G1/8"-AG |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 2,0 ... 8,0 bar |
Power consumption DC | 4.5 (W) |
Interface electrical connection | Cable, 2-pole |
Weight | 0.1 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B1 | 31,7 mm |
B2 | 10,7 mm |
d | 4 mm |
G1 | G1/8"-M |
G2 | M5-IG |
L | 51,7 mm |
L1 | 56,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Nominal size | 2,5 mm |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 2,0 ... 8,0 bar |
Control valve | Normally closed |
Power consumption DC | 4,5 W |
Voltage DC | 24 V - DC |
Closing time | 18 ms |
Weight | 0,1 kg |
Product family | EMV |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie