Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SD 102x71x33 SBPL/SCPL

Onderdeelnr.: 10.02.01.01585

Geluiddeper voor vacuümgenerator

Length L102 (mm)
Width B71 (mm)
Height H33 (mm)
Ontwerpgegevens
Attribuut Waarde
B 71  mm
H 33  mm
L 102  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Weight 75  g
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen