ST 25 AL-EL
Onderdeelnr.: 10.02.01.01680
Slangtule
Material | Aluminum |
Utilization design | Basic ejector |
Outside diameter D | 25 (mm) |
Length L | 4 (mm) |
Width B | 46 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 46 mm |
dn | 20 mm |
D | 25 mm |
D1 | 37 mm |
L | 4 mm |
L1 | 51 mm |
L2 | 12 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
Operating temperature | 0 ... 0 °C |
Weight | 50,5 g |
Material | Aluminum |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie