Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • UITFASERING

SCP 15 NC AS RE

Onderdeelnr.: 10.02.02.01459

Compacte ejector met geïntegreerde functionaliteit

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Control valveNormally closed
Shape compact ejectorsWith blow-off system
Functionality of the ejectorelectronic air-saving function

Dit item is uitgefaseerd.

Het gewenste product kan helaas niet meer worden besteld. Een vervangend product is momenteel niet beschikbaar. Als je vragen hebt over een alternatief, helpt je lokale contactpersoon je graag verder.

Ga naar contactformulier
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Control valve Normally closed
Product family SCP
Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24V DC Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen