SCPSb-UHV-HD 16 S02 NC
Onderdeelnr.: 10.02.02.05330
Compacte ejector mit speciale sproeittechniek voor een hoger vacuümniveau
| Shape compact ejectors | HD |
| Nozzle diameter | 1.6 (mm) |
| Connection | Slang D6(1)-D8(2) |
| Suction rate (max.) | 53.2 (l/min) |
| Air consumption suction | 105.6 (l/min) |
| Sound pressure level free | 75 (dB(A)) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Max. vacuum | -910 (mbar) |
| Control valve | Normally closed |
| Protection type IP | IP 40 (met stekker) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 18 mm |
| B1 | 18,6 mm |
| D | 16,5 mm |
| d | 4,4 mm |
| D2 | 8,9 mm |
| d3 | 2,6 mm |
| H | 78 mm |
| H2 | 40,8 mm |
| H3 | 47,5 mm |
| H4 | 16,5 mm |
| H5 | 5,5 mm |
| H6 | 31,5 mm |
| L | 134,9 mm |
| L1 | 151 mm |
| L2 | 81,6 mm |
| L3 | 22 mm |
| L4 | 31 mm |
| X1 | 36,9 mm |
| X2 | 16 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 12 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nozzle size | 16 |
| Degree of evacuation | 91 % |
| Suction rate (max.) | 53,2 l/min |
| Suction rate (max.) | 3,2 m³/h |
| Air consumption suction | 105,6 l/min |
| Air consumption suction | 6,3 m³/h |
| Air consumption blow-off | 7,1 m³/h |
| Sound pressure level free | 75 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 77 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Connection | S02 |
| Control valve | Normally closed |
| Weight | 0,21 kg |
| Max. air consumption blow-off | 120 l/min |
| Operating temperature | 5 ... 50 °C |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 43,5 ... 87,0 |
| Air consumption blow-off | 4,18 cfm |
| Air consumption suction | 3,73 cfm |
| Suction rate (max.) | 1,88 cfm |
| Max. vacuum | -26,87 inHg |
| Product family | SCPSb-UHV-HD |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentatie
Documentatie