SCPSb-UHV-HD 07 S04 NO
Onderdeelnr.: 10.02.02.06263
Compacte ejector mit speciale sproeittechniek voor een hoger vacuümniveau
Shape compact ejectors | HD |
Nozzle diameter | 7 (mm) |
Connection | Slang D6(1)-D6(2) |
Suction rate (max.) | 13 (l/min) |
Air consumption suction | 17.2 (l/min) |
Sound pressure level free | 62 (dB(A)) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Max. vacuum | -910 (mbar) |
Control valve | Normally open |
Protection type IP | IP 40 (met stekker) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 18 mm |
B1 | 18,6 mm |
D | 16,5 mm |
d | 4,4 mm |
D2 | 9 mm |
d3 | 2,6 mm |
H | 78 mm |
H2 | 40,8 mm |
H3 | 47,5 mm |
H4 | 16,5 mm |
H5 | 5,5 mm |
H6 | 31,5 mm |
L | 135 mm |
L1 | 151 mm |
L2 | 81,6 mm |
L3 | 22 mm |
L4 | 31 mm |
X1 | 36,9 mm |
X2 | 16 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Nozzle size | 07 |
Degree of evacuation | 91 % |
Suction rate (max.) | 13 l/min |
Suction rate (max.) | 0,8 m³/h |
Air consumption suction | 17,2 l/min |
Air consumption suction | 1 m³/h |
Air consumption blow-off | 7,1 m³/h |
Sound pressure level free | 62 dB(A) |
Sound pressure level suction | 64 dB(A) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Connection | S04 |
Control valve | Normally open |
Weight | 0,21 kg |
Max. air consumption blow-off | 120 l/min |
Operating temperature | 5 ... 50 °C |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 43,5 ... 87,0 |
Air consumption blow-off | 4,18 cfm |
Air consumption suction | 0,61 cfm |
Suction rate (max.) | 0,46 cfm |
Max. vacuum | -26,87 inHg |
Product family | SCPSb-UHV-HD |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentatie
Documentatie