- NIEUW
SCPSc-UHV-HD 16 G02 NC NPN
Onderdeelnr.: 10.02.02.07610
Compacte ejector mit speciale sproeittechniek voor een hoger vacuümniveau
Shape compact ejectors | HD |
Nozzle diameter | 1.6 (mm) |
Connection | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
Suction rate (max.) | 53.2 (l/min) |
Air consumption suction | 105.6 (l/min) |
Sound pressure level free | 75 (dB(A)) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Max. vacuum | -910 (mbar) |
Control valve | Normally closed |
Functionality of the ejector | Digital air-saving function |
Protection type IP | IP 65 (met stekker) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 18 mm |
B1 | 18,6 mm |
D | 16,5 mm |
d | 4,4 mm |
D2 | 9 mm |
d3 | 2,6 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-IG |
G3 | M12x1-M |
H | 99 mm |
H2 | 40,8 mm |
H3 | 47,5 mm |
H4 | 16,5 mm |
H5 | 5,5 mm |
H6 | 31,5 mm |
L | 135 mm |
L1 | 148,4 mm |
L2 | 91,5 mm |
L3 | 22 mm |
L4 | 29,5 mm |
L5 | 83,8 mm |
X1 | 36,9 mm |
X2 | 16 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Nozzle size | 16 |
Degree of evacuation | 91 % |
Suction rate (max.) | 53,2 l/min |
Suction rate (max.) | 3,2 m³/h |
Air consumption suction | 105,6 l/min |
Air consumption suction | 6,3 m³/h |
Air consumption blow-off | 7,2 m³/h |
Sound pressure level free | 75 dB(A) |
Sound pressure level suction | 77 dB(A) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Connection | G02 |
Control valve | Normally closed |
Weight | 0,21 kg |
Max. air consumption blow-off | 120 l/min |
Operating temperature | 0 ... 50 °C |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 43,5 ... 87,0 |
Air consumption blow-off | 4,24 cfm |
Air consumption suction | 3,73 cfm |
Suction rate (max.) | 1,88 cfm |
Max. vacuum | -26,87 inHg |
Product family | SCPSc-UHV-HD |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentatie
Documentatie