SHC 2 22 SD
Onderdeelnr.: 10.02.01.01418
Schmalz Holder Cap
Number of stages | 2 |
Hole diameter | 22 (mm) |
Length L | 103 (mm) |
Thread G1 | M27x1.5-M |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
D1 | 34 mm |
G1 | M27x1.5-M |
L | 103 mm |
L1 | 118 mm |
LG1 | 15 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Material | Aluminum |
Weight | 133,1 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie