Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.07.01.00020

Filterinzetstuk (rond)

Filter pore size3 (µm)
Outside diameter D150 (mm)
Length L222 (mm)
Filter materialPapier
Utilization designDust filter STF
Size2-1/2-IG
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D 150  mm
L 222  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Size 2-1/2-IG
Filter pore size 3  µm
Weight 613  g
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen