- EFFICIËNT
SB 510 200 4 IE3-TYP1
Onderdeelnr.: 10.04.01.00078
Vacuümventilator
Suction rate (50 Hz) | 510 (m³/h) |
Suction rate (60 Hz) | 610 (m³/h) |
Vacuum (50 Hz) | 200 (mbar) |
Vacuum (60 Hz) | 175 (mbar) |
Rated power at 50 Hz | 4 (kW) |
Rated power at 60 Hz | 4.8 (kW) |
Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
Voltage at 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
Voltage 60 Hz | S065 |
Version | IE3:EU/CN/IND |
Approval | UL/CSA |
Approval | UL/CSA |
Weight | 61.5 (kg) |
Color | RAL 7035 lichtgrijs |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 474 mm |
B1 | 496 mm |
d | 12 mm |
D2 | 76 mm |
G1 | G2"-F |
H | 524 mm |
L | 512 mm |
X1 | 310 mm |
Y1 | 310 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Suction rate (50 Hz) | 510 m³/h |
Suction rate (50 Hz) | 8.499,9 l/min |
Suction rate (60 Hz) | 610 m³/h |
Vacuum (50 Hz) | 200 mbar |
Vacuum (60 Hz) | 175 mbar |
Protection type IP | IP 55 |
Rated power at 50 Hz | 4 kW |
Rated power at 60 Hz | 4,8 kW |
Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
Voltage at 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
Sound pressure level at 50 Hz | 75,5 dB(A) |
Sound pressure level at 60 Hz | 76,7 dB(A) |
Weight | 61,5 kg |
Version design | IE3-TYP1 |
Approval | UL/CSA |
Version | IE3:EU/CN/IND |
Product family | SB |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie