Schmalz

Bestelinformatie

The vacuum blower SB is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available assesories: silencer box, dust filter

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • EFFICIËNT

SB 305 400 4.8 IE3-TYP2

Onderdeelnr.: 10.04.01.00095

Vacuümventilator

Suction rate (60 Hz)305 (m³/h)
Vacuum (60 Hz)400 (mbar)
Rated power at 60 Hz4.8 (kW)
Voltage at 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Voltage 60 HzS067
VersionIE3:US/CAN
ApprovalUL/CSA
ApprovalUL/CSA
Weight62.5 (kg)
ColorRAL 7035 lichtgrijs
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 474  mm
B1 496  mm
d 12  mm
D2 60  mm
G1 G2"-F
H 523  mm
L 496  mm
X1 310  mm
Y1 310  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (60 Hz) 305  m³/h
Vacuum (60 Hz) 400  mbar
Protection type IP IP 55
Rated power at 60 Hz 4,8  kW
Voltage at 60 Hz YY230 / Y460 V ±10 %
Sound pressure level at 60 Hz 71,7  dB(A)
Weight 62,5  kg
Version design IE3-TYP2
Approval UL/CSA
Version IE3:US/CAN
Product family SB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen