Schmalz

Bestelinformatie

The vacuum blower SB is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available assesories: silencer box, dust filter

Terug naar productfamilie
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • EFFICIËNT

SB 1050 290 11 IE3-TYP1

Onderdeelnr.: 10.04.01.00185

Vacuümventilator

Suction rate (50 Hz)1050 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)1240 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)290 (mbar)
Vacuum (60 Hz)260 (mbar)
Rated power at 50 Hz11 (kW)
Rated power at 60 Hz13.2 (kW)
Voltage at 50 Hz400V
Voltage at 60 Hz400 / 460 V AC
Voltage 60 Hz400/460-AC
VersionIE3:EU/CN/IND
ApprovalUL/CSA
ApprovalUL/CSA
Weight125 (kg)
ColorRAL 7035 lichtgrijs
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 626  mm
D2 100  mm
G1 G4"-F
G5 M8-F
H 611  mm
L 663  mm
L1 1.039  mm
X1 350  mm
Y1 400  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (50 Hz) 1.050  m³/h
Suction rate (50 Hz) 17.499,9  l/min
Suction rate (60 Hz) 1.240  m³/h
Vacuum (50 Hz) 290  mbar
Vacuum (60 Hz) 260  mbar
Protection type IP IP 55
Rated power at 50 Hz 11  kW
Rated power at 60 Hz 13,2  kW
Voltage at 50 Hz 400V
Voltage at 60 Hz 400 / 460 V AC
Sound pressure level at 50 Hz 77  dB(A)
Sound pressure level at 60 Hz 79  dB(A)
Weight 125  kg
Version design IE3-TYP1
Approval UL/CSA
Version IE3:EU/CN/IND
Product family SB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen