Schmalz

Bestelinformatie

Vacuum blower SB with electro-pneumatic reversing is delivered as a ready to connect product.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.
  • EFFICIËNT

SB 305 400 4.8 IE3-TYP2 ER

Onderdeelnr.: 10.04.01.00147

Vacuümventilator

Suction rate (60 Hz)305 (m³/h)
Vacuum (60 Hz)400 (mbar)
Rated power at 60 Hz4.8 (kW)
VersionIE3:US/CAN
Voltage at 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
ColorRAL 7035 lichtgrijs
ApprovalUL/CSA
withElectro-pneumatic reversing
Weight98 (kg)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 496  mm
B1 497  mm
d 13  mm
G1 G2"-M
H 573  mm
H2 134  mm
L 795  mm
X1 435  mm
Y1 446  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Max. vacuum 400  mbar
Protection type IP IP 55
Weight 98  kg
Voltage at 60 Hz YY230 / Y460 V ±10 %
Approval UL/CSA
Product family SB-ER
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen