SAOB 80x40 NBR-60 M10-AG
Onderdeelnr.: 10.01.06.01026
Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Dimension (LxW) | 80 x 40 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Steel |
| Connection | M10-AG |
| Number of folds | 1.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B1 | 40 mm |
| Bmax(S) | 43 mm |
| Bs | 40,6 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | M10-M |
| H | 29,7 mm |
| L1 | 73,3 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Lmax.(S) | 83 mm |
| Ls | 80,6 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 65 N |
| Pull-off force | 131,7 N |
| Lateral force | 152,8 N |
| Lateral force oily surface | 73,6 N |
| Volume | 21,8 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Dimension (LxW) | 80 x 40 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Number of folds | 1,5 |
| Weight | 36,3 g |
| Product family | SAOB |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie