FGC 30 NBR-55 SC090
Onderdeelnr.: 10.01.06.05810
Balg-zuignap (rond) voor logistieke toepass. v.d.handling van de meest uiteenlopende werkstukken
| Size | 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Interface nipple family | SC090 |
| Number of folds | 4.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Z (Stroke) | 14,8 mm |
| D1 | 29,8 mm |
| Dk | 29 mm |
| Dmax(S) | 30 mm |
| Ds | 27,5 mm |
| d2 | 18,3 mm |
| d | 20 mm |
| H | 37,1 mm |
| H2 | 14 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Number of folds | 4,5 |
| Size | 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Suction force (-600mbar) | 15,8 N |
| Product family | FGC |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Nipple family | SC 090 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".