SIEB 19.5x1 MS-A2 103
Onderdeelnr.: 10.07.01.00321
Zeef beschermt het vacuüm- systeem tegen vervuiling
| Outside diameter D | 19.5 (mm) |
| Length L | 1 (mm) |
| Material | Brass / stainless steel |
| Filter pore size | 103 (µm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie