SAXB 20 ED-85 G1/4-IG
Onderdeelnr.: 10.01.42.00007
Balgzuignap voor maximale dynamiek op sterk gebogen en geoliede oppervlakken
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Size | 20 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4-IG |
| Number of folds | 1.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 4,1 mm |
| Dmax(S) | 23,5 mm |
| Ds | 20,4 mm |
| D1 | 20,6 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 25 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 5,8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 18 N |
| Lateral force | 13 N |
| Lateral force oily surface | 9,5 N |
| Volume | 1,9 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 8 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 20 |
| Connection | G1/4"-IG |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 8,9 g |
| Product family | SAXB |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie