SAOF 50x16 NBR-60 G1/4-AG
Onderdeelnr.: 10.01.05.00521
Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gladde en geoliede oppervlakken
Dimension (LxW) | 50x16 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Nipple material | Aluminum |
Connection | G1/4-AG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
Bmax(S) | 18 mm |
Bs | 14,6 mm |
dn | 5 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 26 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax.(S) | 52 mm |
Ls | 48,6 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Stroke) | 3 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 31 N |
Lateral force | 24 N |
Lateral force oily surface | 12 N |
Volume | 2,27 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 7,5 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Number of folds | 0 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Weight | 24 g |
Product family | SAOF |
Dimension (LxW) | 50x16 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie