PFG 5 HT1-60 N004
Onderdeelnr.: 10.01.01.11158
Vlakke zuiger (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken
Size | 5 |
Suction cup material | High temperature material HT1 |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Material property | non-marking |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
d | 4 mm |
d1 | 6 mm |
Dk | 7,7 mm |
Dmax(S) | 5,5 mm |
Ds | 5 mm |
H | 6,5 mm |
H2 | 2 mm |
H3 | 4 mm |
Z (Stroke) | 0,9 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 0,75 N |
Volume | 0,09 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 7,5 mm |
Size | 5 |
Nipple family | N 004 |
Suction cup material | High temperature material HT1 |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Weight | 0,2 g |
Product family | PFG |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie