Schmalz

Bestelinformatie

Suction cup SPF (elastomer part + connection element) is delivered assembled. As an alternative the individual parts can also be ordered separately. To do this, the following ordering steps are required:

  • Suction cup of type SPF (step 1) – elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC (step 2) – available with various threads


Available accessories: filter screen

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SPF 20 ED-65 SC040

Onderdeelnr.: 10.01.01.12370

Vlakke zuiger (rond) voor hoge dynamiek op karton en intrinsiek stijve verpakkingen

Industriesegmenten: Verpakkingen

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d 7,5  mm
d1 10,5  mm
Dk 15,1  mm
Dmax(S) 23,3  mm
Ds 21,4  mm
H 11  mm
H2 4,6  mm
Z (Stroke) 2  mm
Notitie: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 16  N
Pull-off force 19,2  N
Lateral force 10,5  N
Volume 1,13  cm³
Workpiece radius min. (convex) 20  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Size 20
Nipple family SC 040
Number of folds 0
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 1,4  g
Product family SPF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen