Schmalz

Bestelinformatie

Protection cover PC is delivered with the desired diameter.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

PC 400

Onderdeelnr.: 10.01.01.13093

Coating beschermt tegen milieu- invloeden tijdens stilstand

Size400
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d2 200  mm
D 400  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Size 400
Weight 48,4  g
Note: Protection covers PC are designed for the use with suction cups and suction plates that are out of use. They cannot be used during handling.
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen