SUF 20 SI-55 SC030
Onderdeelnr.: 10.01.01.13969
Vlakke zuignap (rond) voor proces- veilige verwerking van gladde of licht ruwe oppervlaktes
| Size | 20 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d1 | 7,3 mm |
| d | 5,3 mm |
| Dk | 12,5 mm |
| Dmax(S) | 22,8 mm |
| Ds | 20 mm |
| H | 9,5 mm |
| H2 | 4,3 mm |
| H3 | 5,8 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 15 N |
| Pull-off force | 15 N |
| Volume | 0,5 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Size | 20 |
| Interface nipple family | SC030 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 1,5 g |
| Product family | SUF |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie