SC 030 M5-AG
Onderdeelnr.: 10.01.06.02802
Element van de verbinding voor vor Vacuümzuiggrijpers "SchmalzConnector"
| Connection type | 030 |
| Connection | M5-AG |
| Length L1 | 15.5 (mm) |
| Fitting length | 5 (mm) |
| Nominal diameter dn | 1.8 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 1,8 mm |
| D | 7,2 mm |
| D2 | 5,8 mm |
| G1 | M5-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 15,5 mm |
| L2 | 4,3 mm |
| L3 | 1,5 mm |
| LG1 | 4,7 mm |
| SW1 | 8 mm |
| SW2 | 3 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Connection type | 030 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 1,2 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie