PFG 5 SI-CO-55 N004
Onderdeelnr.: 10.01.01.10051
Vlakke zuiger (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken
| Size | 5 |
| Suction cup material | Silicone SI conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 4 mm |
| d1 | 6 mm |
| Dk | 7,7 mm |
| Dmax(S) | 5,5 mm |
| Ds | 5 mm |
| H | 6,5 mm |
| H2 | 2 mm |
| H3 | 4 mm |
| Z (Stroke) | 0,9 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 0,75 N |
| Volume | 0,09 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 7,5 mm |
| Size | 5 |
| Nipple family | N 004 |
| Suction cup material | Silicone SI conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 0,2 g |
| Product family | PFG |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie