Schmalz

Bestelinformatie

Suction plate SHF (sealing ring + support plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Sealing ring of type DR-SHF – elastomer part, available in various diameters
  • Aluminum support plate – available with various threads

 

Available spare parts: sealing ring DR-SHF

Available accessories: touch valve, filter screen

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SHF 210 NK-45 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.11814

Vlakke zuiger (rond) voor houten voorwerpen met hoge dynamiek

Size210
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
ConnectionG1/2-IG
Height H26 (mm)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d2 170  mm
d3 134  mm
Dmax(S) 218  mm
Ds 210  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-IG
H 26  mm
L2 52,8  mm
LG1 14  mm
LG2 12,8  mm
Z (Stroke) 6  mm
Notitie: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 1.770  N
Suction force d2 1.160  N
Volume 223,8  cm³
Workpiece radius min. (convex) 885  mm
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Size 210
Suction cup material Natural rubber NK
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Weight 1.120,5  g
Number of folds 0
Product family SHF
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen