FAS 80x33.8 G1/2-AG
Onderdeelnr.: 10.05.01.00061
Filter met pozetten van uitrusting
Outside diameter D | 80 (mm) |
Length L | 33.8 (mm) |
Thread G1 | G1/2"-M |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 80 mm |
G1 | G1/2"-M |
LG1 | 13,2 mm |
L | 33,8 mm |
L1 | 47 mm |
SW1 | 25 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie