- NIEUW
FINGER-SPARE-UNIT 4C IND
Onderdeelnr.: 10.13.04.00605
Finger module spare unit for finger module mGrip
Industriesegmenten: Logistiek
| Number of folds | 4 |
| Shape | Compact |
| Application | Industrial |
| Weight | 44.5 (g) |
| Utilization design | mGrip Basic |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 44,9 mm |
| H | 85,3 mm |
| L | 28,3 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Number of folds | 4 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie