FSGPL 150 HT1-60 G1/2-IG
Onderdeelnr.: 10.01.06.03145
Balg-vacuümgrijper (rond) voor grote, zware en oneffen werkstukken
Industriesegmenten: Glas | Kunststof | Universeel
| Size | 150 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
| Nipple material | Steel |
| Product family | FSGPL |
| Number of folds | 1.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d2 | 93 mm |
| d3 | 69,4 mm |
| D1 | 155 mm |
| Dmax(S) | 160 mm |
| Ds | 143,5 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 51 mm |
| H4 | 8 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 35,7 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 370 N |
| Pull-off force | 600 N |
| Volume | 449,34 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 250 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 150 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 416 g |
| Number of folds | 1,5 |
| Product family | FSGPL |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie