FLAN-PL 55x7.5-AB1
Onderdeelnr.: 10.01.30.00015
Flensplaat (rond)
Industriesegmenten: Elektronica | Glas
| Outside diameter D | 55 (mm) |
| Length L | 7.5 (mm) |
| Size | AB1 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 10 mm |
| d1 | 4,3 mm |
| D2 | 14 mm |
| D | 55 mm |
| Dmk | 20 mm |
| D mk1 | 46 mm |
| G2 | M4-IG |
| L | 7,5 mm |
| L1 | 9,5 mm |
| L2 | 2 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Weight | 36 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Informatie over de flensplaat
De flensplaten worden gebruikt om de vacuum end effector aan te sluiten op de robot.