Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SWGm-6S W 146x146x65 PEEK

Onderdeelnr.: 10.01.30.00191

Wafergrijper voor een productsparende en snelle handling van photovoltaische componenten

Industriesegmenten: Solar

ShapeLateral exhaust air
Additional function area gripperwet wafers
Length L146 (mm)
Width B146 (mm)
Height H65 (mm)
MaterialPolyetheretherketon
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 146  mm
d 6  mm
d1 4,5  mm
d2 14  mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-IG
G3 M4-F
H 65  mm
H2 10,5  mm
L 146  mm
X1 46  mm
X2 110,6  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Pressure range (operating pressure) [bar] 1,0 ... 3,0 bar
Size 6
Shape Lateral exhaust air
Suction rate [m³/h] m³/h
Suction rate 160 ... 235 l/min
Air consumption [m³/h] m³/h
Air consumption 60 ... 120 l/min
Operating temperature °C
Weight 310  g
Product family SWGM-WET
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen