SW 50 G1/8-AG
Onderdeelnr.: 10.05.04.00002
Stromingsweerstand voor het reduceren van de volumestroom
Industriesegmenten: Universeel
| Nominal size | 0.50 mm |
| Length L | 6 (mm) |
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Material | Aluminum |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| G1 | G1/8"-M |
| dn | 0,5 mm |
| L | 6 mm |
| LG1 | 9,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nominal size | 0.50 mm |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 0,13 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 2,2 l/min |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 0,15 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 2,5 l/min |
| Weight | 5 g |
| Product family | SW |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie