HTR-UNI 2N G2 140
Onderdeelnr.: 10.01.03.00299
Universele houder voor afstelbare bevestiging van vacuümgrijpers
| Suction cup connection | G1/4"-AG |
| Length L1 | 140 (mm) |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Cross-beam connection | 2 sliding block |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 44 mm |
| D | 59 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| G2 | M6-AG |
| G3 | G1/4"-F |
| H | 27,5 mm |
| L | 30 mm |
| L1 | 140 mm |
| L2 | 130 mm |
| L3 | 20 mm |
| L4 | 66 mm |
| LG2 | 6 mm |
| W | 15 ° |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 220 g |
| Product family | HTR-UNI |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie