De magnetische grijpers van Schmalz vergemakkelijken de handling van complexe gelaserde ferromagnetische werkstukken. De permanente magneet wordt door middel van perslucht in beweging gebracht. Op deze manier wordt het magnetische werkstuk vastgepakt en weer afgezet.

Holder System Magnetic Grippers SGM-HP/-HT (Multiple)
Holder System Magnetic Grippers SGM-HP/-HT (Multiple)
  • Different connection options: Ball (A3: ø 28.5 mm; A5: ø 32 mm) or "Apple-Core" cylinder (A2: ø 19 mm)
×
Holder System Magnetic Grippers SGM-HP/-HT (Multiple)
For connecting magnetic grippers SGM-HP/-HT (multiple) to the gripping device.
Magnetische grijper SGM
Magnetische grijper SGM
  • Diameter: 30 tot 70 mm
  • Houdkracht: 35 tot 290 N
  • Universal applications
×
Magnetische grijper SGM
Speciale grijper met permanente magneet voor het veilig hanteren van ferromagnetische werkstukken zoals geperforeerde platen.
Houdersysteem magnetische grijper SGM
Houdersysteem magnetische grijper SGM
  • Diverse aansluitmogelijkheden: Bout met groef Ø 19 mm of kogel Ø 28,5 mm
×
Houdersysteem magnetische grijper SGM
Voor het aansluiten van magnetische grijpers op de grijper.
Handling Sets SGM-SV
Handling Sets SGM-SV
  • Gripping surface magnetic gripper: Ø 40 mm
  • Max. holding force: 100 N
  • Lightweight robot applications (cobots)
×
Handling Sets SGM-SV
Handling set with permanent magnet for connection to lightweight robots for safe handling of ferromagnetic workpieces.