Schmalz

  • NIEUW

Vacuum Blocks VCBL-S6-HD

Height 75 mm and 110 mm
Ga direct naar de producten

High holding force and lateral force absorption ensures reliable machining and avoids scrap

Savings in makeready due to the wide range of applications

Rotatability of the suction plate allows flexible adaptation to the workpiece geometry

Adaptable seal allows clamping of rough surfaces

The screw union of the suction cup with the suction cup mounting ensures outstanding stability during processing

Ontwerp
  • Touch valve (1) made of soft plastics
  • Central screw (2) for fixing the rotatable suction plate
  • Adaptable sealing gasket (3) can also be used for textured surfaces
  • Suction plate (4) is rotatable and interchangeable, with integrated NFC tag for reading product data via smartphone
  • Screw (8) to firmly connect the robust main body (5) firmly to the suction cup mounting (7)
Technische gegevens
  • Vacuum system for SCM TV consoles from the Flex, Flexmativ, Start and Pilot series with a console width of 98 mm
  • Aluminum vacuum block
  • Integrated touch valve and NFC tag
  • With mechanical pre-fixing
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Height H
Etikettering
Sector

1 - 10 van 12 resultaten

  • NIEUW
VCBL-S6-HD 140x130x75 TV

Onderdeelnr.: 10.01.12.05500

Blokzuiger voor console SCM/Morbidelli - Type 6

Dimension (LxW)140x130
Height H75 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
  • NIEUW
VCBL-S6-HD 140x130x110 TV

Onderdeelnr.: 10.01.12.05504

Blokzuiger voor console SCM/Morbidelli - Type 6

Dimension (LxW)140x130
Height H110 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
  • NIEUW
VCBL-S6-HD 128x75x75 TV

Onderdeelnr.: 10.01.12.05502

Blokzuiger voor console SCM/Morbidelli - Type 6

Dimension (LxW)128x75
Height H75 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
  • NIEUW
VCBL-S6-HD 128x75x110 TV

Onderdeelnr.: 10.01.12.05505

Blokzuiger voor console SCM/Morbidelli - Type 6

Dimension (LxW)128x75
Height H110 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
  • NIEUW
VCBL-S6-HD 128x60x75 TV

Onderdeelnr.: 10.01.12.05503

Blokzuiger voor console SCM/Morbidelli - Type 6

Dimension (LxW)128x60
Height H75 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
  • NIEUW
VCBL-S6-HD 128x60x110 TV

Onderdeelnr.: 10.01.12.05506

Blokzuiger voor console SCM/Morbidelli - Type 6

Dimension (LxW)128x60
Height H110 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
  • NIEUW
VCBL-S6-HD-CUP 140x130x50 TV

Onderdeelnr.: 10.01.12.05386

Blokzuiger voor console SCM/Morbidelli - Type 6

Dimension (LxW)140x130
Height H50 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
  • NIEUW
VCBL-S6-HD-CUP 140x130x85 TV

Onderdeelnr.: 10.01.12.05389

Blokzuiger voor console SCM/Morbidelli - Type 6

Dimension (LxW)140x130
Height H85 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
  • NIEUW
VCBL-S6-HD-CUP 128x75x50 TV

Onderdeelnr.: 10.01.12.05387

Blokzuiger voor console SCM/Morbidelli - Type 6

Dimension (LxW)128x75
Height H50 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
  • NIEUW
VCBL-S6-HD-CUP 128x75x85 TV

Onderdeelnr.: 10.01.12.05390

Blokzuiger voor console SCM/Morbidelli - Type 6

Dimension (LxW)128x75
Height H85 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen