- NIEUW
VCBL-S6-HD-CUP 128x75x50 TV
Onderdeelnr.: 10.01.12.05387
Blokzuiger voor console SCM/Morbidelli - Type 6
Dimension (LxW) | 128x75 |
Height H | 50 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 135 mm |
H | 50 mm |
L | 128 mm |
L1 | 138 mm |
Documentatie
Documentatie