- NIEUW
Onderdeelnr.: 10.01.12.05739
Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. gesl. Console
| Shape | |
| Height H | 118.4 (mm) |
| Stroke Z | 10 (mm) |
Maximum flexibility thanks to the two-piece set of the horizontal clamp and four prepared clamping heights for a wide range of material thicknesses
Maximum machining forces with minimal interfering contours in the machining area thanks to horizontal orientation
Wide range of applications thanks to variants with compressed air or mechanical drive
High ease of use and simple integration thanks to fixed stopping module and precise reference edge
Higher productivity and double throughput thanks to double-sided stopping module (accessory)

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Nederlands |
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Engels |
1 - 5 van 5 resultaten

Onderdeelnr.: 10.01.12.05739
Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. gesl. Console
| Shape | |
| Height H | 118.4 (mm) |
| Stroke Z | 10 (mm) |

Onderdeelnr.: 10.01.12.05740
Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. gesl. Console
| Shape | |
| Height H | 118.4 (mm) |
| Stroke Z | 10 (mm) |

Onderdeelnr.: 10.01.12.05729
Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. gesl. Console
| Shape | |
| Dimension (LxW) | 170x165 |
| Height H | 118.4 (mm) |
| Stroke Z | 10 (mm) |

Onderdeelnr.: 10.01.12.05726
Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. gesl. Console
| Shape | |
| Dimension (LxW) | 170x165 |
| Height H | 118.4 (mm) |
| Stroke Z | 10 (mm) |

Onderdeelnr.: 10.01.12.05727
Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. gesl. Console
| Shape | |
| Dimension (LxW) | 170x165 |
| Height H | 118.4 (mm) |